Opublikuj swoje produkty
Novara Beige 60X60
Novara Beige 60X60
Novara Beige 60X60

    Novara Beige 60X60

    Aquí tienes la traducción al inglés, adaptada con un tono profesional y técnico adecuado para el sector de la construcción y el diseño de interiores: Novara Beige 60x60 First Grade EXC is a marble-look tile featuring an elegant glossy finish that symbolizes integration and tradition. This 60 cm x 60 cm modular product offers a versatile aesthetic solution in a beige tone, designed for use on floors and walls in interior areas such as lobbies, offices, and residential spaces. Its high-quality manufacturing ensures optimal performance in moderate commercial traffic environments
    Opis
    • Name: NOVARA BEIGE 60X60 PRIMERA EXC. Format: Modular M 60 cm x 60 cm. Manufacturing Dimensions: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for floor and wall application. Installation Areas: Areas of the home (excluding kitchen, bathrooms, and balconies), lobbies, fixed points, offices, and low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny203140-novara-beige-60x60
    • Rodzina produktuMarble
    • Grupa produktu60X60
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)597
    • Szerokość (mm)597
    • Głębokość (mm)83
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    • Waga netto (kg)64
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna
    Kolumbia
    Stany Zjednoczone
    Wenezuela