Opublikuj swoje produkty
Torrejon Gris 30X60
Torrejon Gris 30X60
Torrejon Gris 30X60
Torrejon Gris 30X60
Torrejon Gris 30X60

    Torrejon Gris 30X60

    “”"Torrejón Gris is a versatile and timeless option for wall cladding, designed to highlight the beauty and authenticity of spaces. Its 30x60 cm format and facade design capture the essence of craftsmanship, blending tradition and functionality in a matte finish that brings sophistication and balance. The neutral and elegant gray color adapts to multiple decorative styles, allowing you to create cozy and modern environments. Its pressed edge ensures precise and uniform installation, making it easy to transform any space with an impeccable finish. Inspired by the harmony between human craftsmanship and the nobility of materials, Torrejón Gris is the ideal choice for those seeking a timeless and resistant design capable of enhancing the personality of any environment.
    Opis
    • Name: TORREJON GRIS 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing dimensions: 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for wall application. Installation areas: Wall. Typology: Fachaletas (Wall cladding). Color: Grey. Finish: Matte. Thickness: 0.83 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny203149-torrejon-gris-30x60
    • Rodzina produktuFlat
    • Grupa produktu30X60
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)597
    • Szerokość (mm)297
    • Głębokość (mm)83
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    • Waga netto (kg)333
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna
    Kolumbia
    Stany Zjednoczone
    Wenezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText