Opublikuj swoje produkty
Cocora 30X60
Cocora 30X60
Cocora 30X60
Cocora 30X60
Cocora 30X60
Cocora 30X60

    Cocora 30X60

    The majesty of the Cocora Valley on your walls. Inspired by the unique beauty of the Colombian landscape, this ceramic wall tile captures the essence of the Cocora Valley in a 30x60 size. Its delicate green tones and subtle palm tree silhouettes create a serene and sophisticated atmosphere in any interior space and wet area. Take your project to a new level by remodeling your walls with Cocora.
    Opis
    • Name: COCORA 30X60 PRIMERA. Format: 30.3 cm x 60.4 cm (Nominal Size: M 30 cm x 60 cm - Modular). Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Walls. ANSI Classification: N/A. Traffic: N/A (Class 00 - Wall use only). Thickness: 0.83 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny203151-cocora-30x60
    • Rodzina produktuAccents
    • Grupa produktu30X60
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)597
    • Szerokość (mm)297
    • Głębokość (mm)83
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    • Waga netto (kg)333
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna