Opublikuj swoje produkty
Iseo Nature 30X60
Iseo Nature 30X60
Iseo Nature 30X60

    Iseo Nature 30X60

    Iseo Nature 30x60 First Grade is a unique decorative mosaic that transcends the conventional, drawing inspiration from schist stone. Its design in a green hue captures a texture that evokes the movement of water ripples, achieving a relaxing and sophisticated visual effect in any space. Designed exclusively for wall cladding, this modular piece combines the tradition of mosaic with a contemporary natural aesthetic, making it ideal for creating environments with personality and visual harmony
    Opis
    • Name: ISEO NATURE 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing dimensions: 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for wall application. Installation areas: Wall. Typology: Accents / Decors. Color: Green. Thickness: 0.83 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny203160-iseo-nature-30x60
    • Rodzina produktuAccents
    • Grupa produktu30X60
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)597
    • Szerokość (mm)297
    • Głębokość (mm)83
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    • Waga netto (kg)333
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna