Opublikuj swoje produkty
Tellus Beige 60X60
Tellus Beige 60X60
Tellus Beige 60X60
Tellus Beige 60X60
Tellus Beige 60X60
Tellus Beige 60X60
Tellus Beige 60X60
Tellus Beige 60X60
Tellus Beige 60X60

    Tellus Beige 60X60

    The cement-like design of Tellus Beige, inspired by Roman mother earth, brings a natural and durable aesthetic to your spaces. Its matte finish and pressed format make it ideal for high-traffic interiors in homes and commercial spaces. Versatile, resistant, and manufactured in Colombia with a 10-year warranty.
    Opis
    • Name: TELLUS BEIGE 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing size is detailed on the packaging unit. Use: Tiles suitable for floor use. Floor products can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home (including showers, stairs, and balconies), covered outdoor residential areas, lobbies, private offices, high-traffic commercial premises, low-complexity hospitals, and educational institutions. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus. Traffic: General Commercial. Thickness: 0.97 cm.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny203166-tellus-beige-60x60
    • Rodzina produktuCement
    • Grupa produktu60X60
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)597
    • Szerokość (mm)597
    • Głębokość (mm)97
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    • Waga netto (kg)64
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna
    Kolumbia
    Stany Zjednoczone
    Wenezuela