Opublikuj swoje produkty
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101

    Bosco Miel 31X101

    Bosco Miel 31x101 First Grade is a tile inspired by the warmth and natural texture of wood, designed to create cozy spaces that evoke the calm of the forest. This beige-colored piece with a matte finish offers an aesthetic solution that combines simplicity with functionality, making it ideal for all interior areas of the home. Its versatile design allows for application on both floors and walls, providing a sense of well-being and comfort in general-traffic residential environments
    Opis
    • Name: BOSCO MIEL 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing dimensions: 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for floor and wall application. Installation areas: All internal areas of the home, excluding bathrooms, showers, and balconies. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: General Residential. Thickness: 0.97 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny203171-bosco-miel-31x101
    • Rodzina produktuMadera
    • Grupa produktu31X101
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1013
    • Szerokość (mm)312
    • Głębokość (mm)97
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    • Waga netto (kg)605
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna
    Kolumbia
    Stany Zjednoczone
    Wenezuela