Opublikuj swoje produkty
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101

    Aura 31X101

    Sometimes, the most powerful thing is not what you see... but what you perceive. Aura is born from that subtle sensation that transforms a space without imposing itself: balance, calm, restraint. Inspired by marble and that silent atmosphere that welcomes us at the end of the day, this high-gloss gray ceramic tile is the perfect complement for walls that seek to convey serenity and elegance. Ideal for covering any interior space in the home, even wet areas or indoor swimming pools, thanks to its resistance and sophistication. Its vertical 31x101 cm format stylizes walls and creates a feeling of spaciousness and continuity."
    Opis
    • Name: AURA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. Typology: Marble with Porcelain Gloss finish. Thickness: 0.97 cm.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny203177-aura-31x101
    • Rodzina produktuMarble
    • Grupa produktu31X101
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1013
    • Szerokość (mm)312
    • Głębokość (mm)97
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    • Waga netto (kg)605
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna
    Kolumbia
    Stany Zjednoczone
    Wenezuela