Opublikuj swoje produkty
Aura Estructurado 31X101
Aura Estructurado 31X101
Aura Estructurado 31X101
Aura Estructurado 31X101
Aura Estructurado 31X101
Aura Estructurado 31X101
Aura Estructurado 31X101
Aura Estructurado 31X101
Aura Estructurado 31X101
Aura Estructurado 31X101

    Aura Estructurado 31X101

    "There are spaces that invite calm from the very first moment. Like that feeling of relief when you arrive home after a long day, when everything becomes lighter and your surroundings embrace you in silence. Inspired by that energy that does not impose itself but transforms, Aura Estructurado is a ceramic tile that conveys serenity, balance, and restraint. With its gray marble-effect design and high-gloss textured finish, this piece not only beautifies but also adds texture and visual depth to any wall. Its 31x101 cm format, ideal for vertical installations, allows you to create sophisticated and harmonious environments in bathrooms, kitchens, or social areas. It is also suitable for indoor floors in areas such as indoor swimming pools."
    Opis
    • Name: AURA ESTRUCTURADO 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. Typology: Marble with Porcelain Gloss finish. Effect: Deep Sense structure. Thickness: 0.97 cm.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny203179-aura-estructurado-31x101
    • Rodzina produktuMarble
    • Grupa produktu31X101
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1013
    • Szerokość (mm)312
    • Głębokość (mm)97
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    • Waga netto (kg)605
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna
    Kolumbia
    Stany Zjednoczone
    Wenezuela