Opublikuj swoje produkty
Lumen Estructurado 31X101
Lumen Estructurado 31X101
Lumen Estructurado 31X101
Lumen Estructurado 31X101

    Lumen Estructurado 31X101

    White is associated with the essential, the true, the absolute. It is a blank canvas, a starting point at the moment of creativity, but also a point of arrival when seeking perfection. By reflecting light on its surface with movement, its glossy finish creates an atmosphere that stimulates mental clarity and renewal.
    Opis
    • Name: LUMEN ESTRUCTURADO 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.97 cm.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny203186-lumen-estructurado-31x101
    • Rodzina produktuFlat
    • Grupa produktu31X101
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1013
    • Szerokość (mm)312
    • Głębokość (mm)97
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    • Waga netto (kg)605
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna
    Kolumbia
    Stany Zjednoczone
    Wenezuela