Opublikuj swoje produkty
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101

    Aria 31X101

    Discover Aria, a dazzling piece that infuses unmatched energy. Inspired by the richness and movement of Four Seasons marble, its vibrant emerald green captures the essence of nature at its boldest. Its high-contrast veins pulsate with life, creating a dynamic focal point. With the lightness evoked by its name, and thanks to its radiant Semi-Mirror Gloss (and textured option), Aria unleashes a sense of vitality and wonder, creating spaces that breathe modernity and overwhelming personality."
    Opis
    • Name: ARIA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.0 cm x 101.1 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.97 cm.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny203188-aria-31x101
    • Rodzina produktuAccents
    • Grupa produktu31X101
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1013
    • Szerokość (mm)312
    • Głębokość (mm)97
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    • Waga netto (kg)605
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna
    Kolumbia
    Stany Zjednoczone
    Wenezuela