Opublikuj swoje produkty
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101

    Breza 31X101

    "Redefine dynamism. Inspired by vibrant Four Seasons marble, its deep contrasts and dancing veins create a unique visual narrative. Its navy blue tone with greenish hues evokes the immensity of the ocean, infusing a serene and expressive character. This cladding not only beautifies; it awakens curiosity and fascination, transforming your walls into a living work of art. With a semi-mirror finish (and textured option), Breza is the perfect choice for those who defy convention."
    Opis
    • Name: BREZA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.0 cm x 101.1 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.97 cm.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny203189-breza-31x101
    • Rodzina produktuAccents
    • Grupa produktu31X101
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1013
    • Szerokość (mm)312
    • Głębokość (mm)97
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    • Waga netto (kg)605
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna
    Kolumbia
    Stany Zjednoczone
    Wenezuela