Opublikuj swoje produkty
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101

    Stasera 31X101

    Immerse yourself in the bold sophistication of Stasera, a piece that transforms your spaces with the intensity and mystery of twilight. Inspired by the rich texture of Burlington stone, Stasera elevates its deep black tone with a captivating Semi-Mirror Gloss. Light dances across its surface, accentuating every detail and revealing a magnetic depth that envelops and amazes. Also available with a texture that magnifies its impact, Stasera is the ideal choice for those seeking to create environments with unmistakable character and eye-catching elegance. It is the perfect base for bold, modern designs, where every wall becomes a style statement that evokes the magic of the night."
    Opis
    • Name: STASERA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.0 cm x 101.1 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.97 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny203190-stasera-31x101
    • Rodzina produktuAccents
    • Grupa produktu31X101
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1013
    • Szerokość (mm)312
    • Głębokość (mm)97
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    • Waga netto (kg)605
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna
    Kolumbia
    Stany Zjednoczone
    Wenezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText