Opublikuj swoje produkty
Castagno 60X60
Castagno 60X60
Castagno 60X60
Castagno 60X60
Castagno 60X60

    Castagno 60X60

    Designed as a classic parquet, this composition blends planks of diverse tones with a glossy finish, offering a timeless and classic product with an excellent value-to-quality ratio. Available in two color schemes: the traditional wood tone for warm spaces, and grey tones that bring brightness to any room. Design your perfect space now with the peace of mind provided by our 10-year warranty
    Opis
    • Name: CASTAGNO 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing size: 60.7 cm x 60.7 cm). Use: Tiles suitable for use on floors; they can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home, except for bathrooms, showers, and balconies. Stairs must be used with a safety profile or tape. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: General Residential. Thickness: 0.83 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny203202-castagno-60x60
    • Rodzina produktuMadera
    • Grupa produktu60X60
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)597
    • Szerokość (mm)597
    • Głębokość (mm)83
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    • Waga netto (kg)64
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna