Opublikuj swoje produkty
Ravena Humo 30X60 Primera Exc Corp
Ravena Humo 30X60 Primera Exc Corp
Ravena Humo 30X60 Primera Exc Corp
Ravena Humo 30X60 Primera Exc Corp
Ravena Humo 30X60 Primera Exc Corp

    Ravena Humo 30X60 Primera Exc Corp

    Aquí tienes la traducción. He mantenido la consistencia técnica con la versión "Terra", asegurando que el tono siga siendo profesional y atractivo: RAVENA HUMO 30X60 recreates a mosaic with a blend of structures, textures, and tones that align seamlessly to achieve the perfect neutral touch for decorating your environments. Additionally, its charming greige tone provides the ideal balance between cool and warm hues. The new depth in its structure allows for a more precise simulation of the richness found in this type of stone
    Opis
    • Name: RAVENA HUMO 30X60 PRIMERA EXC CORP. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing size: 30.3 cm x 60.4 cm). Use: Tiles suitable for use on walls only. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable (N/a). Traffic: Not applicable (N/a) as it is a wall product. Thickness: 0.83 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny203204-ravena-humo-30x60-primera-exc-corp
    • Rodzina produktuAccents
    • Grupa produktu30X60
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)597
    • Szerokość (mm)297
    • Głębokość (mm)83
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    • Waga netto (kg)333
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna
    Kolumbia
    Stany Zjednoczone
    Wenezuela