Opublikuj swoje produkty
Monte Bianco 30X60
Monte Bianco 30X60
Monte Bianco 30X60
Monte Bianco 30X60
Monte Bianco 30X60

    Monte Bianco 30X60

    Monte Bianco is a statement of purity and serenity. Its mirror finish captures and diffuses light, transforming intimate spaces into havens of calm and sophistication. Inspired by the essence of minimalism, it offers a timeless canvas that highlights the beauty of simplicity and elevates every detail of the environment.
    Opis
    • Name: MONTE BIANCO 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing size is 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.83 cm.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny203208-monte-bianco-30x60
    • Rodzina produktuAccents
    • Grupa produktu30X60
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)597
    • Szerokość (mm)297
    • Głębokość (mm)83
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    • Waga netto (kg)333
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna
    Kolumbia
    Stany Zjednoczone
    Wenezuela