Opublikuj swoje produkty
Berlino Arena 60X60
Berlino Arena 60X60
Berlino Arena 60X60
Berlino Arena 60X60
Berlino Arena 60X60

    Berlino Arena 60X60

    Berlino Arena 60x60 combines warmth and neutrality on a surface built to withstand both time and traffic. Its inviting tone brings balance to corporate and residential spaces, conveying confidence and serenity in every environment.
    Opis
    • Name: BERLINO ARENA 60X60 PRIMERA EXC CORP. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing size: 60.7 cm x 60.7 cm) . Use: Tiles suitable for use on floors , and they can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home, excluding bathrooms, showers, and balconies. Includes lobbies, foyers, waiting rooms, private offices, and low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny203210-berlino-arena-60x60
    • Rodzina produktuMarble
    • Grupa produktu60X60
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)597
    • Szerokość (mm)597
    • Głębokość (mm)83
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    • Waga netto (kg)64
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna