Opublikuj swoje produkty
Cervino 30X60
Cervino 30X60
Cervino 30X60
Cervino 30X60

    Cervino 30X60

    The absolute white in 30x60 Cervino format, designed to withstand high traffic without losing the purity and sobriety of its matte finish. A timeless and versatile surface that combines technical resistance with minimalist elegance, ideal for projects where durability and aesthetics must go hand in hand.
    Opis
    • Name: CERVINO 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing size is 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for floor use. Floor products can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home (including showers, stairs, and balconies), covered outdoor residential areas, lobbies, private offices, low-traffic commercial premises, social rooms, and small to medium-sized restaurants. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus. Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny203212-cervino-30x60
    • Rodzina produktuAccents
    • Grupa produktu30X60
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)597
    • Szerokość (mm)297
    • Głębokość (mm)83
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    • Waga netto (kg)333
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna
    Kolumbia
    Stany Zjednoczone
    Wenezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText