Opublikuj swoje produkty
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified

    Berilo 58.4X118.4 Rectified

    Discover Beryl, a source of well-being for your spaces. The purity of this material is reflected in our glossy ceramic flooring, which seeks to replicate its psychological benefits: it reduces stress and anxiety and promotes a positive outlook on life. Ideal for any indoor area, create your refuge with our 10-year warranty. Elevate your home with the elegance and serenity of Beryl.
    Opis
    • Name: BERILO 58.4x118.4 PRIMERA RECT. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All residential areas except the kitchen, bathrooms, and balconies. Residential stairs with the use of safety tape or profile. Lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises and offices, low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, indoor social halls (not applicable for airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.97 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny231039-berilo-58-4x118-4-rectified
    • Rodzina produktuMarble
    • Grupa produktu58,4X118,4
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1184
    • Szerokość (mm)584
    • Głębokość (mm)97
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    • Waga netto (kg)136
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna
    Kolumbia
    Stany Zjednoczone
    Wenezuela