Opublikuj swoje produkty
Caristo 60X60 Rectified
Caristo 60X60 Rectified

    Caristo 60X60 Rectified

    “The majesty of Cipolino marble in your spaces.” Inspired by the nobility of Cipolino marble, quarried on the Greek island of Euboea, this 60x60 ceramic tile recreates the beauty of its gray veins and dark base in a high-gloss Cristal Lux finish. Its classic format and elegant design make it a timeless choice for homes and commercial projects seeking a touch of distinction. Revive the grandeur of classical architecture in your floors with this glossy tile. "
    Opis
    • Name: CARISTO 60X60 CYR PRIMERA. Format: 59.7 cm x 59.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises, and offices; low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, and indoor social halls (does not apply to airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny231072-caristo-60x60-rectified
    • Rodzina produktuMarble
    • Grupa produktu60X60
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)597
    • Szerokość (mm)597
    • Głębokość (mm)83
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    • Waga netto (kg)64
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna
    Kolumbia
    Stany Zjednoczone
    Wenezuela