Opublikuj swoje produkty
Nox Nero 58.4X118.4 Rectified
Nox Nero 58.4X118.4 Rectified
Nox Nero 58.4X118.4 Rectified
Nox Nero 58.4X118.4 Rectified
Nox Nero 58.4X118.4 Rectified

    Nox Nero 58.4X118.4 Rectified

    Nox Nero is a contemporary reinterpretation of the deepest dark marble. Its matte surface, silky to the touch, contrasts with intense graphics that evoke the living geology of the stone, with mineral veins in shades of charcoal, oxides, and quartz scattered like fragments of light in the darkness. Designed in a 58x118 format, its generous proportions allow the rich graphics to unfold naturally in sophisticated spaces, adding character without overwhelming. It seeks to convey a sense of understated luxury and mineral elegance."
    Opis
    • Name: NOX NERO 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Non-Modular. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home, excluding bathrooms, showers, and balconies. Stairs must be used with a safety profile or tape. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (per ANSI A326.3 standard). Traffic: General Residential. Thickness: 0.97 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny231100-nox-nero-58-4x118-4-rectified
    • Rodzina produktuNatural
    • Grupa produktu58,4X118,4
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1184
    • Szerokość (mm)584
    • Głębokość (mm)97
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    • Waga netto (kg)136
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna
    Kolumbia
    Stany Zjednoczone
    Wenezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText