Opublikuj swoje produkty
Creta Arena 58.4X118.4 Rectified
Creta Arena 58.4X118.4 Rectified
Creta Arena 58.4X118.4 Rectified
Creta Arena 58.4X118.4 Rectified

    Creta Arena 58.4X118.4 Rectified

    Beige stone brings warmth and versatility, evoking natural serenity in every environment. Designed for Traffic 4 flooring with a DUAL finish, it guarantees safety and durability for both indoor and outdoor applications. Thanks to its Natural Touch effect, it enhances genuine textures and soft nuances, creating timeless spaces that invite harmony and comfort without losing the strength of natural stone.
    Opis
    • Name: CRETA ARENA 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Non-Modular. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: General patios, residential porches, and residential terraces (including open terraces), pool exteriors, bathrooms (including showers), saunas, balconies, and outdoor social rooms. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet, according to ANSI A326.3 standard. Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.97 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny231111-creta-arena-58-4x118-4-rectified
    • Rodzina produktuNatural
    • Grupa produktu58,4X118,4
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1184
    • Szerokość (mm)584
    • Głębokość (mm)97
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    • Waga netto (kg)136
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna