Opublikuj swoje produkty
Creta Rock 58.4X118.4 Rectified
Creta Rock 58.4X118.4 Rectified
Creta Rock 58.4X118.4 Rectified
Creta Rock 58.4X118.4 Rectified

    Creta Rock 58.4X118.4 Rectified

    Grey stone takes center stage in contemporary spaces, offering a sober and elegant character. Designed for Traffic 4 flooring, it combines a DUAL finish with a high coefficient of friction, making it ideal for both indoor and outdoor projects. Its refined neutral tone, enhanced by Natural Touch technology, conveys a sense of naturality and modernity, providing an authentic surface that connects environments with balance and sophistication.
    Opis
    • Name: CRETA ROCK 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Modular (Manufacturing size: 58.4 cm x 118.4 cm ). Use: Tiles suitable for floor use (can also be used on walls). Installation Areas: General patios, residential porches, residential terraces (including open terraces), pool exteriors, bathrooms (including showers), saunas, balconies, and outdoor social rooms. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.97 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny231112-creta-rock-58-4x118-4-rectified
    • Rodzina produktuNatural
    • Grupa produktu58,4X118,4
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1184
    • Szerokość (mm)584
    • Głębokość (mm)97
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    • Waga netto (kg)136
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna
    Kolumbia
    Stany Zjednoczone
    Wenezuela