Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
ceramica_peno/products/0d0b5e63-7786-4a77-be66-112e6ab01825
Strona główna
Kategorie
Konstrukcje
Ściany, stropy i pokrycia dachów
Clay Block for floors 70/30
Dostępne w Stany Zjednoczone
CERAMICA PEÑO
Obserwuj
Clay Block for floors 70/30
Clay infill block for one-way floor slabs. All our products have Environmental Product Declaration (EPD)
Pobierz
Opis
Opis
Recommended use: One-way floor slabs, with structural requirements, fire requirements and acoustic and thermal performance. Clay block for floors LNR. Mechanical strength: Clase R1. Dimensional tolerances : T1. Reaction to fire: A1. Moisture expansion <0,6 mm/m. Thermal conductivity: 0,67 W/mK. Durability: F0
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
BOVEDILLA70_30
Rodzina produktu
Bovedilla cerámica
Grupa produktu
Forjado vigueta pretensada o armada
Typ
Materiały budowlane
Data publikacji
2019-10-24
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
295
Szerokość (mm)
620
Głębokość (mm)
240
Linki
Linki
Url produktu
http://ceramicapeno.es/producto/bovedilla-7030/
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Ceramika
Zaprojektowano w
Hiszpania
Wyprodukowano w
Hiszpania
Waga netto (kg)
16.7
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Konstrukcje - Ściany, stropy i pokrycia dachów
Klasyfikacja IFC
Płyta
UNSPSC name
Ceramic blocks
UNSPSC code
30131504
Uniclass 2015 Code
Pr_15_93_30
Uniclass 2015 Description
Fill blocks
CSI UniFormat II Code
B1010
CSI UniFormat II Title
Floor Construction
Podobne produkty
Europerfil
Eurocol®60 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
3.0
(
21
)
Pobierz
Europerfil
Haircol®59 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
4.1
(
13
)
Pobierz
TimberTech
TimberTech® Harvest+ Collection® Decking
Pobierz
Tile Tech Pavers
IPÊ Deck Tiles
4.7
(
12
)
Pobierz
Generic Building Materials
Metal Deck
Pobierz
TimberTech
TimberTech® Vintage Collection® Decking
Pobierz