Opublikuj swoje produkty
Ceramic board MACHIHEMBRADO 3
Ceramic board MACHIHEMBRADO 3
Ceramic board MACHIHEMBRADO 3

    Ceramic board MACHIHEMBRADO 3

    3 cm thick, small format, clay roofing board with tongue-and-groove joints, used in roofs, increasing of surfaces, lining of pillars, etc …
    Opis
    • Clay roofing board. Name: MACHIHEMBRADO 3. Flexion resistance ≥ 123 daN. Flatness ≤ 5 mm. Minimum mass 2.700 gr. Measurements (mm) 500 x 30 x 200 mm. 10 units m2.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMACHIHEMBRADO_3
    • Rodzina produktuBuilding materials
    • Grupa produktuBricks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-02-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)30
    • Szerokość (mm)200
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
    • Klasyfikacja IFCDach
    • UNSPSC namePanelboards
    • UNSPSC code39121103
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71
    • Uniclass 2015 DescriptionRigid board, panel and sheet products
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Panels
    • OmniClass Number23-13 19 00
    • OmniClass TitleSheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II CodeB1020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Construction