Opublikuj swoje produkty
Ceramic board TABLERO 100

Ceramic board TABLERO 100

4 cm thick, large format, clay roofing board with tongue-and-groove joints. Used in roofs, increasing of surfaces, lining of pillars, etc. It comes in straight or bevelled finish at its ends. Its denomination can be "MACHIHEMBRADO", "BISEL" or "BARDO.
Opis
  • Clay roofing board. Name: TABLERO 100. Flexion resistance ≥ 123 daN. Flatness ≤ 5 mm. Minimum mass 9.200 gr. Measurements (mm) 1000 x 40 x 300 mm. 3,33 units m2.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyTABLERO_100
  • Rodzina produktuBuilding materials
  • Grupa produktuBricks
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-02-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)40
  • Szerokość (mm)300
  • Głębokość (mm)1000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)9.15
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
  • Klasyfikacja IFCDach
  • UNSPSC namePanelboards
  • UNSPSC code39121103
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71
  • Uniclass 2015 DescriptionRigid board, panel and sheet products
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Panels
  • OmniClass Number23-13 19 00
  • OmniClass TitleSheets, Boards, and Slabs
  • CSI UniFormat II CodeB1020
  • CSI UniFormat II TitleRoof Construction