Opublikuj swoje produkty
Wall-Mounted Manual Faucet with Adjustable Centers, 305-VBCP

Wall-Mounted Manual Faucet with Adjustable Centers, 305-VBCP

  • Centers: 3-3/8" body, adjustable arms 3" - 8-3/8" centers
  • Faucet Series: 305 VB
  • Finish: Polished chrome
  • Mount: Wall
  • Product Category: Manual Sink Faucets
  • Trim: Handles include color-coded index
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny305-vbcp--manual-sink-faucet
  • Rodzina produktuManual Sink Faucets
  • Grupa produktu305-VB Series
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-12-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom polerowany
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets