Opublikuj swoje produkty
MBX Lumino
CLAGE GmbH

MBX Lumino

Mini-sized, electronically controlled instantaneous water heater with touch-free sensor tap for energy-efficient and comfortable hot water supply at a handwash basin (3,5/ 6,5 kW). • The maximum power of the instantaneous water heater will be set by a lever at the tap • optionally supplied with or without plug (3,5 kW) • suitable for pre-wall installation • immediately hot water at any time • Energy efficiency class A (from Sept. 2015) • MCX Blue with single-lever washbasin tap • MCX SMARTRONIC®
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymbx_lumino
  • Rodzina produktuWater Heaters
  • Grupa produktuelectrical instantaneous water heater
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-02-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)135
  • Szerokość (mm)186
  • Głębokość (mm)87
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)1.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody
  • Klasyfikacja IFCKocioł
  • UNSPSC nameHeater elements
  • UNSPSC code40101830