Opublikuj swoje produkty
Adjustable Table E 1027
Classicon

Adjustable Table E 1027

4.6 z 5 gwiazdek4.6(9 recenzje)
Designed by Eileen Gray, 1927; - This is perhaps the classic among the classics is this perhaps the classic. Its ingeniously proportioned, distinctive form has made this height-adjustable table one of the most popular design icons of the 20th century. It is named after the summer house E 1027 “Maison en bord de mer” that Eileen Gray built for herself and for her collaborator, Jean Badovici. The secret code-name likewise comes from her: E is for Eileen, 10 for Jean (J is the 10th letter of the alphabet), 2 for B(adovici) and 7 for G(ray). Adjustable side table. Frame of chromium-plated steel tubing. Top of clear crystal glass, parsol grey or black laquered metal. Details see price list. Authorised by The World Licence Holder Aram Designs Ltd, London
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAdjustable_Table_E_1027_1
  • Rodzina produktuFurniture
  • Grupa produktuTables
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-12-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1010
  • Szerokość (mm)510
  • Głębokość (mm)510
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26