Opublikuj swoje produkty
Emergency Help Point® Communication Tower, Model CB 1-s
Emergency Help Point® Communication Tower, Model CB 1-s
Emergency Help Point® Communication Tower, Model CB 1-s
Emergency Help Point® Communication Tower, Model CB 1-s
    Zarchiwizowane

    Emergency Help Point® Communication Tower, Model CB 1-s

    The CB 1-s is Code Blue’s most-popular pedestal Help Point and is highlighted by its trademark cylindrical design and durable quarter-inch steel construction. The blue light emergency tower features both a high intensity beacon/strobe and a powerful area light to provide you with added visibility, along with a VoIP or analog emergency speakerphone illuminated by a faceplate light. You also can include an optional Public Address System or Overhead Camera Mount, making it an excellent choice for walkways, parking lots and open campus areas.



    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycodeblue-002
    • Rodzina produktuIntercom Systems
    • Grupa produktuHelp Points®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-01-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)108
    • Szerokość (cale)12.75
    • Głębokość (cale)12.75
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)330
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja