Opublikuj swoje produkty
CUBO
CUBO
    Co.E.M.

    CUBO

    CUBO is a LED square ceiling light with a body in aluminum and with free emission.

    Opis
    • Wall-mounted for indoor application;wall mounting;body in anodized aluminium, screen in plastic  PMMA;finishing: anodized Al ;3 power LED High Intensity;5,3W(230Vac), 4,4W (350mA);total delivered flux:   500lm (2700K), 605lm (3000K/4000K);LED color: white 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I (230Vac model); III (350mA);weight: 0,275Kg;dimensions: 100x100x53mm;  dimming using a dimmable power supply unit for 350mA version;

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycubo
    • Rodzina produktuIndoor
    • Grupa produktuWall mounted
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-11-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)53
    • Szerokość (mm)100
    • Głębokość (mm)100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)0.275
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring