Opublikuj swoje produkty
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
    Colcom

    835E50L Hydraulic Hinge Evo

    Hydraulic hinge (left version DIN 107) glass to glass for doors with stop, with adjustable closing speed and constant braking control; the door opens up to 180°. Stop at +90° +180°. Installed on doors with a profile on a stop.Tested according to EN 1154:2006 . Certification Mark TÜV .
    Opis
    • Outer doors. Glass thickness from 8mm to 21,52mm .Door width range 800mm to 1200mm. Maximum door weight 120 Kg. Working temperature range -15°C to +40° C . Automatic closing from +85°.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyHydraulic-Hinge-Evo-835E50L
    • Rodzina produktuGlass Hardware
    • Grupa produktuHydraulic hinge
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-04-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)184
    • Szerokość (mm)92
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)0.87
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Akcesoria do drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameGlass doors
    • UNSPSC code30171501
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAll-Glass Entrances and Storefronts
    • OmniClass Number23-17 11 23
    • OmniClass TitleAll Glass Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors