Opublikuj swoje produkty
GlassFit Surface CC-791
GlassFit Surface CC-791
    Comenza

    GlassFit Surface CC-791

    GlassFit CC-791 system, characterised by its lateral installation, provides a completely unobstructed view from both the interior and exterior of the structure.Its refined design includes a flatter, more polished trim with high-precision finishes.

    The optimised Slot 360 and Level 2D systems ensures accurate glass alignment, while installation is further streamlined through the use of a single anchor point. Expanded modulation options offer greater versatility, even when using lower-specification glass panels. Also available in a Black Finish, it is an ideal solution for projects that require a sleek, minimal, and technically reliable design.

    Opis

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCC-791
    • Rodzina produktuGlassFit
    • Grupa produktuSurface
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-05-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Relingi, balustrady
    • Klasyfikacja IFCReling
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_15_60_35
    • Uniclass 2015 DescriptionHandrail systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 13
    • OmniClass TitleHandrails

    Dostępny w krajach:

    Azja Ameryka Południowa Ameryka północna Europa Afryka