Opublikuj swoje produkty
GlassFit Frame FB-10
GlassFit Frame FB-10
    Comenza

    GlassFit Frame FB-10

    The French balcony systems of the GlassFit Frame range are protection elements for the facade windows that do not limit eyesight. Unlike when using balconies with vertical bars or other decorative elements, you keep the landscape at sight. Their configuration made of a glass panel and its associated aluminium profiles allows letting natural light in the dwelling. Additionally, they have been designed to allow quick installation and tested to ensure maximum security and compliance with national and international regulations.

    Opis
    • Regulation

      • Spain CTE- Public (1,6 kN/m)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFB-10
    • Rodzina produktuGlassFit
    • Grupa produktuFrame
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-05-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Relingi, balustrady
    • Klasyfikacja IFCReling
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing