Opublikuj swoje produkty
GlassFit SV-1702 Side
GlassFit SV-1702 Side
GlassFit SV-1702 Side
GlassFit SV-1702 Side
GlassFit SV-1702 Side
    Comenza

    GlassFit SV-1702 Side

    The GlassFit SV-1702 Side system admits multiple installation possibilities, adapting to the various architectural proposals defined in each project. Installation can be done by standard mounting or inverted mounting, and both are finished with either a bezel or plug. In addition, the TC-01 finish allows a suitable termination in ventilated facades or plasterboard-type cladding. Different solutions for inclusive results.

    Opis
    • Regulation

      • Spain CTE- Public (1,6 kN/m)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySV-1702_Side
    • Rodzina produktuGlassFit
    • Grupa produktuFlow
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-06-13
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Relingi, balustrady
    • Klasyfikacja IFCReling
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing