Opublikuj swoje produkty
GlassFit  SV-1704 Side
GlassFit  SV-1704 Side
GlassFit  SV-1704 Side
GlassFit  SV-1704 Side
GlassFit  SV-1704 Side
GlassFit  SV-1704 Side
GlassFit  SV-1704 Side
GlassFit  SV-1704 Side
GlassFit  SV-1704 Side
    Comenza

    GlassFit SV-1704 Side

    The GlassFit SV-1704 Side system creates a feeling of unlimited continuity due to the combination of glass panels and aluminium profile installed on the outer edge of the floor. Thanks to its design, it allows the possibility of greater screeds and the installation of the TC-01 finish for ventilated facades. It therefore becomes the perfect solution for both private use projects and for public areas.

    Opis
    • Regulation

      • Spain CTE- Public (1,6 kN/m) and Private (0,8 kN/m)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySV-1704_Side
    • Rodzina produktuGlassFit
    • Grupa produktuFlow
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-06-22
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Relingi, balustrady
    • Klasyfikacja IFCReling
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing