Opublikuj swoje produkty
GigaSPEED XL® PATCHMAX® GS3 Category 6 U/UTP 3U Panel Kit - Part Number : 760001677
CommScope

GigaSPEED XL® PATCHMAX® GS3 Category 6 U/UTP 3U Panel Kit - Part Number : 760001677

To simplify terminating or interconnecting your voice, data and video circuits, CommScope offers high-quality modular panels for Category 3, 5, 5e, 6 and 6A cabling. Available with up to 72 ports, these straight and angled panels are easy to install and maintain. Plus, they meet or exceed the performance and transmission standards for  mission-critical applications. 

  • Backward compatible with Category 6, 5e, 5, and 3 cords and cables



Part Number : 760001677
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycommscope-00416
  • Rodzina produktuComputer Network Equipment
  • Grupa produktuSYSTIMAX® Panels
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-06-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)132.5
  • Szerokość (mm)482.6
  • Głębokość (mm)220.02
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal malowana proszkowo
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Sieci