Opublikuj swoje produkty
GS II 195 kg/h - Gas-fired Steam Humidifier
Condair

GS II 195 kg/h - Gas-fired Steam Humidifier

The Condair GS offers steam humidification with low operating costs. The economy of using gas makes this humidifier around 60% cheaper to power than an equivalent electric steam humidifier.

Model GS-CS: 

The Condair GS-CS incorporates a secondary heat exchanger that recovers heat from the flue gases into the incoming water supply. This improves efficiency when compared to a non-condensing gas-fired humidifier, reducing operating costs and helping to improve a building’s carbon emissions.



Opis
  • Condair GS II 195 230V1 50Hz:

    • Max. steam capacity: 195 kg/h


    Condair GS II 195 - CS 230V1 50Hz:

    • Max. steam capacity: 195 kg/h
    • CS: Inclusive secondary heat exchanger


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycondair-gs-series2-195
  • Rodzina produktuAir Humidifier
  • Grupa produktuSteam Humidifier
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-09
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)1792
  • Szerokość (mm)1382
  • Głębokość (mm)738
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal malowana proszkowo
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCNawilżacz
  • Kod ETIMEC011628
  • Nazwa ETIMHumidifier (steam)
  • UNSPSC nameHumidifiers
  • UNSPSC code40101903
  • Uniclass 2015 CodePr_65_67_39_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSteam humidifiers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHumidifiers
  • OmniClass Number23-33 27 15
  • OmniClass TitleAir Humidifiers
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

Dostępny w krajach:

Europa Oceania