The JetSpray Compact is an easy-to install, direct room humidifier for areas that need up to 30kg/h. As it is preassembled, it does not require installation of additional nozzles or associated pipework.
Operation with compressed air gives very reliable performance, in dusty industrial environments, without any risk of drips. This makes the JetSpray Compact ideal for use in sectors such as textile, tea, food, tobacco and printing.
As well as reliable operation, advanced hygiene features ensure the humidifier provides safe humidification. Water treatment and flush and drain cycles minimise the risk of microbial growth in the system.
The JetSpray Compact can operate on mains water as well as softened or RO water. This means it provides very efficient water consumption, when compared to humidifiers that need RO water.
Dostępny w krajach:
| Azja | Afryka | Ameryka Południowa | Europa | Oceania |
|---|---|---|---|---|
Arabia Saudyjska | Angola | Argentyna | Austria | Australia |
Chiny | Botswana | Chile | Belgia | Nowa Zelandia |
Indie | Egipt | Urugwaj | Bułgaria | |
Indonezja | Mozambik | Chorwacja | ||
Izrael | Namibia | Czechy | ||
Jordania | Republika Południowej Afryki | Dania | ||
Korea Południowa | Tunezja | Estonia | ||
Malezja | Zimbabwe | Finlandia | ||
Pakistan | Francja | |||
Singapur | Grecja | |||
Syria | Hiszpania | |||
Tajlandia | Holandia | |||
Turcja | Irlandia | |||
Zjednoczone Emiraty Arabskie | Islandia | |||
Litwa | ||||
Łotwa | ||||
Niemcy | ||||
Norwegia | ||||
Polska | ||||
Portugalia | ||||
Rumunia | ||||
Serbia | ||||
Słowacja | ||||
Słowenia | ||||
Szwajcaria | ||||
Szwecja | ||||
Ukraina | ||||
Węgry | ||||
Wielka Brytania | ||||
Włochy |