Opublikuj swoje produkty
<A> Press Inox 304 45° Obtuse Elbow

<A> Press Inox 304 45° Obtuse Elbow

>A< Press Inox M to kształtka bezogniowa, wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, która może być używana do wielu zastosowań. <>A<> Press jest instalowany za pomocą mechanicznej zaciskarki z kompatybilną szczęką o profilu M, aby pasowała do każdego wymaganego rozmiaru złączki. Kiedy nacisk jest wywierany przez zaciskarkę, połączenie jest wykonane na stałe i złączki nie można zdemontować ani ponownie użyć
Opis
  • .
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPS24041-PS26041
  • Rodzina produktuFittings
  • Grupa produktu Press
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-02
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Rury
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 53 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleService Fittings and Accessories
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings