Opublikuj swoje produkty
K-9018 Adjustable P-trap with long tubing outlet, 1-1/4" x 1-1/4"
Kohler

K-9018 Adjustable P-trap with long tubing outlet, 1-1/4" x 1-1/4"

This KOHLER P-trap, recommended for above-the-floor bidet and lavatory sink installations, features solid brass construction for durability and reliability. The piece includes a cleanout plug and flange.

FEATURES

  • Adjustable rotation on outlet extension tube.
  • Slip-fit inlet.
  • Cleanout plug.
  • Flange

Material

  • Brass

Installation

  • Intended for console table installations.

Skontaktuj się z Kohler

Opis
  • Product dimensions:

    L 14-1/2", H 4-3/8"

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnykohler-K-9018
  • Rodzina produktuPlumbing
  • Grupa produktuP-Trap
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-05-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Rury
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • UNSPSC nameHardware and fittings
  • UNSPSC code401417
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings