Opublikuj swoje produkty
Continental KT055 ExpressDry Dryer for Card- & Coin-Operated Laundries

Continental KT055 ExpressDry Dryer for Card- & Coin-Operated Laundries

55-pound ExpressDry Dryer for Card- & Coin-Operated Laundries

The Continental ExpressDry™ line of drying tumblers delivers quicker drying using fewer BTUs per load. Available in 30-, 55- and 75-pound capacity single pocket units, and 30- and 45-pound capacity dual-
pocket stack units, ExpressDry packages the best in programmability, durability, efficiency and ease of use!

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycontinentalgirbau-0016
  • Rodzina produktuClothes Dryers
  • Grupa produktuExpressDry
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-11-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)66.72
  • Szerokość (cale)34.5
  • Głębokość (cale)53.62
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Waga netto (lbs)435
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Inne urządzenia

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone