Opublikuj swoje produkty
KDE/KDG E-Series Commercial Dryer

KDE/KDG E-Series Commercial Dryer

4.8 z 5 gwiazdek4.8(6 recenzje)
E-Series Dryers – Card- & Coin-Operated Laundry Equipment

Equipped with an oversized door, dryer window and cylinder light, E-Series commercial dryers are not only easy to use, they are incredibly efficient! With up to 25-pounds of capacity and gas or electric heat, E-Series commercial dryers are the right choice for any vended self-service, coin-operated laundry area. Loaded with industrial grade features that ensure durability and simplify maintenance, E-Series commercial dryers are built to last.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycontinentalgirbau-0019
  • Rodzina produktuClothes Dryers
  • Grupa produktuE-Series Dry
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-11-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)44.34
  • Szerokość (cale)26.88
  • Głębokość (cale)28
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Waga netto (lbs)155
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Inne urządzenia

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone