Opublikuj swoje produkty
X20125 Heated-Roll Flatwork Ironer

X20125 Heated-Roll Flatwork Ironer

HIGH QUALITY RESULTS WITHOUT DRYER CONDITIONING
Express Flatwork Ironers feature an exclusive Kinematic® strap tensioning system that applies three-and-a-half times more pressure to linen than traditional roll type ironers. This system, combined with an integrated stainless steel vacuum manifold and high BTU input, evaporates moisture quickly—making one pass ironing possible without dryer conditioning. Linens can be fed directly from the washer to the ironer, saving valuable labor and energy!
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycontinentalgirbau-x20125
  • Rodzina produktuHeated-Roll Ironers
  • Grupa produktuExpress Flatwork Ironers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-06-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)64.2
  • Szerokość (cale)161.5
  • Głębokość (cale)46.2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Inne urządzenia
  • Klasyfikacja IFCUrządzenie elektryczne
  • Kod ETIMEC003572
  • Nazwa ETIMIroning system
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_46_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFlatwork ironers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 73.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Ironing Equipment
  • OmniClass Number23-21 41 23
  • OmniClass TitleCommercial Flat Work Ironers

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone