Opublikuj swoje produkty
HS6032 Commercial Washer-Extractor

HS6032 Commercial Washer-Extractor

Designed to drive down water, electrical and gas costs while improving productivity, HS Series High-Performance Washer-Extractors deliver high-speed extract, an easy-to-install freestanding design, unmatched durability and the ultimate in programmability! HS Series commercial washers deliver more performance using less labor, natural resources and chemicals. The HS Series front-load washer is available in 8- to 110-kilo capacity models.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnygirbau-hs6032
  • Rodzina produktuWasher-Extractors
  • Grupa produktuHS-Series
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-12-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1500
  • Szerokość (mm)1053
  • Głębokość (mm)1294
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Waga netto (kg)680
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Inne urządzenia
  • Klasyfikacja IFCUrządzenie elektryczne
  • Kod ETIMEC000638
  • Nazwa ETIMWashing machine
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_46_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWasher extractors
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 73.26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Washers and Extractors
  • OmniClass Number23-21 41 41 11
  • OmniClass TitleCommercial Front Loading Laundry Washers

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone