Opublikuj swoje produkty
Contura 330G Fireplace
Contura

Contura 330G Fireplace

5.0 z 5 gwiazdek5.0(6 recenzje)
Floor-level fireplace. The low Contura 330G enables you to place your fireplace at floor level, either freestanding or inside an existing masonry chimney (the stove in the illustration has a fire-rated constructional hearth). The Contura 330 is available in black metal with a glass door. Do you want a log box? You have a choice of three. Design your own fireplace with different combinations.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyC330G
  • Rodzina produktuContura
  • Grupa produktuFireplace
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-08-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)570
  • Szerokość (mm)750
  • Głębokość (mm)375
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyŻeliwo
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)115
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Kominki
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • OmniClass Number23-19 17 00
  • OmniClass TitleFireplaces