Opublikuj swoje produkty
WaveLinx Relay Switchpack with 0-10V

WaveLinx Relay Switchpack with 0-10V

The Wavelinx Relay switchpack with 0-10V (WSP-MV-010) control is an integral part of the WaveLinx Wireless Connected Lighting (WCL) system and offers 120-277VAC 20amp zero crossing relay control and continuous 0-10V dimming control of LED and non LED loads. The relay switchpack with 0-10V control also supports 20amp plug load control. The WSP-MV-010 is powered by the 120-277VAC circuit it is controlling and provides simple 1/2” knockout mounting. The relay switchpack with 0-10V control operates on a wireless mesh network based on IEEE 802.15.4 standards.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycooper-controls-relay-switchpack
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-08-18
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Kontrola dostępu

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Dominikana
Grenlandia
Gwatemala
Haiti
Honduras
Jamajka
Kanada
Kostaryka
Kuba
Meksyk
Nikaragua
Panama
Stany Zjednoczone
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacja Design App dla Revit

Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

  • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
  • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
  • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit