Opublikuj swoje produkty
Coral Professional Interior Putty
Coral Professional Interior Putty
    Coral

    Coral Professional Interior Putty

    Coral Professional Interior Putty is indicated for leveling masonry surfaces for internal painting.

    Product Category: Economic.

    Opis
    • Available sizes and their yields (spreading): Thick Application: 25 kg can - up to 28 m²; 27 kg can (exclusive for North and Northeast regions of Brazil) - up to 30m² Fine Application: 25 kg can - up to 74 m²; 27 kg can (exclusive for North and Northeast regions of Brazil) - up to 80m².

      Application surfaces recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Interior.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Steel spatula and / or trowel.

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 3 hours. Final: 5 hours.

      Coats: 2 to 3 coats applied in thin layers.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCR-PROF-MASSA-CORRIDA
    • Rodzina produktuPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupa produktuPaint Complements & Others
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-02-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFarba
    • Materiał dodatkowyFarba
    • Zaprojektowano wBrazylia
    • Wyprodukowano wBrazylia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_64
    • Uniclass 2015 DescriptionPlasters and renders
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Afryka
    Boliwia
    Gambia
    Brazylia
    Ghana
    Chile
    Paragwaj
    Surinam