Opublikuj swoje produkty
Coralar Acrylic More Performance
Coralar Acrylic More Performance
    Coral

    Coralar Acrylic More Performance

    Coralar Acrylic More Performance now has a new packaging and a new formula. With higher performance and opacity when compared to the previous formula is easier to apply, fast drying, low splashing, offers good finish and anti-mold action. Available in 31 ready-mixed colors. A 18L can yields up to 320sqm per coat.

    Opis
    • Finished yield per packaging: 90m².

      Application surface recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Indoor.

      Dilution: Dilute 10% to 20% with drinking water.

      Application tools: Lowhttps://new-admin.bimobject.com/#-pile wool roller, and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCR-CORALAR-ACR
    • Rodzina produktuPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupa produktuWall Paints
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-05-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFarba
    • Materiał dodatkowyFarba
    • Zaprojektowano wBrazylia
    • Wyprodukowano wBrazylia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Kod ETIMEG020100
    • Nazwa ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWaterborne matt and flat finishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePainting and Coating
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Afryka