Opublikuj swoje produkty
Coral Decorate Special Effects Burned Cement
Coral Decorate Special Effects Burned Cement
    Coral

    Coral Decorate Special Effects Burned Cement

    2.6 z 5 gwiazdek2.6(5 recenzje)

    Coral Decorate Special Effects Burned Cement was inspired by the modern look and sophisticated concrete. Its unique technology HD Walls offers a texture in high definition. 

    Choose one of our 12 modern color options to decorate your environment. 

    Suitable for internal and external application.

    Opis
    • Available sizes and their yields: 3.0 l - up to 8 m² .

      Application surface recommendation: Walls & Ceilings.

      Recommended application environments: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Stainless steel trowel with rounded corners. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour. Between coats: 4 to 6 hours. Final: 24 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCR-DECORA-EE-CIM-QUEI
    • Rodzina produktuPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupa produktuTextures & Special Effects
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-05-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFarba
    • Materiał dodatkowyFarba
    • Zaprojektowano wBrazylia
    • Wyprodukowano wBrazylia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Kod ETIMEG020100
    • Nazwa ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22_64
    • Uniclass 2015 DescriptionPlastic texture paints
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePainting and Coating
    • OmniClass Number23-15 21 11 13 13
    • OmniClass TitleWater Based Textured Paints
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Afryka