Opublikuj swoje produkty
Coral Professional Premium Acrylic
Coral Professional Premium Acrylic
    Coral

    Coral Professional Premium Acrylic

    Coral Professional Premium Acrylic is a matte finish paint with excellent resistance and opacity.

     Finish Description: The matte finish is opaque, with a velvety appearance, helping to better disguise the imperfections of the wall, being a good option for darker colors. 

    Product Category: Premium.

    Opis
    • Finished yield per packaging: 18l can - up to 150m².

      Application surfaces recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Exterior.

      Dilution: Dilute 10% to 20% with drinking water.

      Application tools: Roll of short-haired wool, application gun or brush.

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCR-PROF-ACR-PREMIUM
    • Rodzina produktuPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupa produktuWall Paints
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-02-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFarba
    • Materiał dodatkowyFarba
    • Zaprojektowano wBrazylia
    • Wyprodukowano wBrazylia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWaterborne matt and flat finishes
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Afryka